iglidur® H, prirubnički ležaj, mm - HFM

Visoka otpornost na temperaturu i kemikalije

iglidur® H, prirubnički ležaj, mm - HFM
iglidur® H, prirubnički ležaj, mm - HFM drawing
1 od 2
iglidur® H, prirubnički ležaj, mm - HFM
iglidur® H, prirubnički ležaj, mm - HFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: HFM-0405-04
  • Materijal: iglidur® H
  • Oblik: Prirubnički ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Više iglidur® H dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Pogodno za izuzetno velike brzine
  • Vrlo mala apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Vrlo visoka otpor na medije
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® H | Otpornost na visoke temperature i kemikalije
iglidur® H je termoplast pojačan vlaknima koji je posebno razvijen za primjenu u visokoj vlažnosti ili pod vodom. Klizni ležajevi izrađeni od iglidur® H mogu se koristiti potpuno bez podmazivanja; u vlažnim primjenama, okolna tekuća sredstva djeluju kao dodatno mazivo. Prikladno za temperature do +200 °C. Vrlo nizak koeficijent trenja kada se koristi s očvrsnutim osovinama.

Tipične primjene

Industrija pića
Medicinska tehnologija
Offshore
Brodogradnja

Ovdje pronađite više primjena:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Za podvodne aplikacije
  • Kada je potrebna visoka otpornost na temperaturu
  • Za visoko mehaničko opterećenje
  • Za primjene u kontaktu s kemikalijama
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation