iglidur® P, prirubnički ležaj, mm - PFM

Isplativi univerzalni vanjski uređaj - Nema ekspanzije zbog vlage niti s visokom vlagom okoline

iglidur® P, prirubnički ležaj, mm - PFM
iglidur® P, prirubnički ležaj, mm - PFM drawing
1 od 2
iglidur® P, prirubnički ležaj, mm - PFM
iglidur® P, prirubnički ležaj, mm - PFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: PFM-0405-04
  • Materijal: iglidur® P
  • Oblik: Prirubnički ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Više iglidur® P dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
iglidur® P | Isplativ, svestran - Nema bubrenja čak ni pri visokoj vlažnosti zraka
Zbog svoje toplinske stabilnosti i niske apsorpcije vode, iglidur® P klizni ležajevi s prirubnicom predstavljaju dimenzijski najstabilnije višenamjenske ležajeve u promjenjivim uvjetima okoliša. iglidur® P klizni ležajevi preporučuju se za zakretne i rotirajuće pokrete pod srednjim opterećenjem.

Tipične primjene

Alatni strojevi
Namještaj/Industrijski dizajn
Solarna tehnologija
Fitness i sport
Inženjering javnog prijevoza

Pronađite više aplikacija ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Kada je apsorpcija vlage niska, temeljna stvar
  • Kada je potrebno isplativo čahura za visoka opterećenja
  • Kada je potrebna visoka preciznost pri visokoj vlazi i umjereno visokim temperaturama
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli odgovarajući proizvod

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® običnih ležajeva ovise o materijalu i debljini stjenki. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu stjenke: što je stjenka ležaja deblja, to su veći slobodni prostori.
Metode ispitivanja

Sastavljanje
iglidur® obični ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radijalna kretanja u kućištu su stoga pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation