1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: UWFM-0304-05
- Materijal: iglidur® UW
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Više iglidur® UW dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Niska apsorpcija vlage
- Izvrsna otpornost na habanje pod vodom
- Visoka otpor na medije
iglidur® UW | izdržljivi trkač pod vodom, za brzo rotiranje pod vodom
Najbolji iglidur® čahura za podvodne primjene. Izuzetno otporan na habanje pod vodom, testiran i bez održavanja. Prvi izbor za pumpe.
Tipična primjena
Tekući tehnologija
Ovdje pronađite više primjena:
Rješenja za industirju
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Najbolji iglidur® čahura za podvodne primjene. Izuzetno otporan na habanje pod vodom, testiran i bez održavanja. Prvi izbor za pumpe.
Tipična primjena
Tekući tehnologija
Ovdje pronađite više primjena:
Rješenja za industirju
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?