- broj dijela: EFM-0608-06
- Materijal: iglidur® E
- Oblik: Kupnja prirubničkih ležajeva
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Dug vijek trajanja s aluminijskim osovinama
- Dobra svojstva habanja u linearnim i okretnim primjenama
iglidur® E karakterizira njegov dugi vijek trajanja u kombinaciji s aluminijskim osovinama. Nudi posebno dobra svojstva habanja, osobito u profilima linearnog i okretnog kretanja. Tipična područja primjene su tekstilna industrija, ambalažna industrija, tiskarska industrija i automatizacijska tehnologija.
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje ključni su za materijal. Klizni ležajevi s malom apsorpcijom vlage mogu se postaviti s malim zazorom ležaja. Što se tiče debljine stijenke, vrijedi sljedeće: što su ležajevi deblji, to je potreban veći zazor ležaja.
Sastavljanje
Ležajevi iglidur® su ležajevi za uprešavanje. Unutarnji promjer podešen je na odgovarajuću toleranciju tek kad su utisnuti u dosjednu provrtu. Stezanje pri utiskivanju može biti do 2% unutarnjeg promjera. Time se osigurava sigurno uprešavanje ležaja. To pouzdano sprečava aksijalno ili radijalno pomicanje u kućištu.