1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: ECO-GFM-0810-09
- Materijal: iglidur® ECO-G
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 9 mm
- b2 1 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
MATERIALS.ECO-G_DESCRIPTION
Niste sigurni odgovara li?