1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: FFM-0405-04
- Materijal: iglidur® F
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Više iglidur® F dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Otporan na rubni pritisak
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Električna vodljivost
iglidur® F | Električno vodljiv, vrlo otporan na tlak
Najveća čvrstoća i tvrdoća, posebno vodljiv: kada je riječ o električnoj vodljivosti običnih ležajeva, odnosno posebno u primjenama gdje ne smije doći do elektrostatičkog punjenja, iglidur® F je pravi izbor. Štoviše, iglidur® F klizni ležajevi su izuzetno otporni na opterećenje. Na sobnoj temperaturi, mogli bi se statički opteretiti do 105 MPa.
Tipične aplikacije
Automobilska industrija
Tekstilna industrija
Ovdje pronađite više aplikacija:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Najveća čvrstoća i tvrdoća, posebno vodljiv: kada je riječ o električnoj vodljivosti običnih ležajeva, odnosno posebno u primjenama gdje ne smije doći do elektrostatičkog punjenja, iglidur® F je pravi izbor. Štoviše, iglidur® F klizni ležajevi su izuzetno otporni na opterećenje. Na sobnoj temperaturi, mogli bi se statički opteretiti do 105 MPa.
Tipične aplikacije
Automobilska industrija
Tekstilna industrija
Ovdje pronađite više aplikacija:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?