iglidur® G, prirubnički ležaj, mm - GFM

Svestrani klasik s izvrsnim omjerom cijene i kvalitete

iglidur® G, prirubnički ležaj, mm - GFM
iglidur® G, prirubnički ležaj, mm - GFM drawing
1 od 2
iglidur® G, prirubnički ležaj, mm - GFM
iglidur® G, prirubnički ležaj, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: GFM-0607-055
  • Materijal: iglidur® G
  • Oblik: Prirubnički ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5.5 mm
    • b2 0.5 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Posebno otporan na prljavštinu i prašinu
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
  • Ponašanje zamagljivanja prema DIN 75201-B
Više od 250.000 proizvođača širom svijeta oslanja se na 100% plastične ležajeve iglidur® koji su bez podmazivanja i bez održavanja. 
https://www.igus.eu/info/plain-bearings

iglidur® G | Svestran
Najširi spektar različitih zahtjeva pokriva iglidur® G klizni ležaj. Stoga se materijal s pravom naziva univerzalnim. Tipične primjene uključuju srednja do velika opterećenja, srednje površinske brzine i srednje temperature. iglidur® G je deseterobojac među iglidur® materijalima. Izuzetno dobro funkcionira u svim tehničkim disciplinama i klasični je svestran, prvenstveno u odnosu na sveukupne mehaničke, termalne i tribološke specifikacije.

Tipične primjene

Poljoprivreda
Automobilska industrija
Građevinski strojevi
Alati agregati
Fitness i sport

Pronađite još primjena ovdje:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kad je potreban ekonomičan svestrani ležaj
  • Za male do prosječne površinske brzine
  • Kada ležaj mora raditi na različitim materijalima osovina
  • Za okretne i rotacijske pokrete
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, obrada
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation