iglidur® UW, prirubnički ležaj, mm - UWFM

Podvodni izdržljivi trkač, za brzu rotaciju pod vodom

iglidur® UW, prirubnički ležaj, mm - UWFM
iglidur® UW, prirubnički ležaj, mm - UWFM drawing
1 od 2
iglidur® UW, prirubnički ležaj, mm - UWFM
iglidur® UW, prirubnički ležaj, mm - UWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: UWFM-0304-05
  • Materijal: iglidur® UW
  • Oblik: Kupnja prirubničkih ležajeva
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Niska apsorpcija vlage
  • Izvrsna otpornost na habanje pod vodom
  • Visoka otpor na medije
iglidur® UW | izdržljivi trkač pod vodom, za brzo rotiranje pod vodom
Najbolji iglidur® čahura za podvodne primjene. Izuzetno otporan na habanje pod vodom, testiran i bez održavanja. Prvi izbor za pumpe.

Tipična primjena

Tekući tehnologija

Ovdje pronađite više primjena:
Rješenja za industirju

 
Kada koristiti?
  • Za primjene pod vodom i u tekućim medijima
  • Za niska opterećenja
  • Za velike rotacijske brzine
  • Za ekstremnu otpornost na habanje u kontinuiranom radu s podmazivanjem medijem
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation