iglidur® J, vodeći prstenovi

Svestrani izdržljivi trkač, visoko otporan na habanje na (gotovo) svim osovinama s vrlo niskim koeficijentima trenja

iglidur® J, vodeći prstenovi
iglidur® J, vodeći prstenovi drawing
iglidur® J, vodeći prstenovi drawing
1 od 3
iglidur® J, vodeći prstenovi
iglidur® J, vodeći prstenovi drawing
iglidur® J, vodeći prstenovi drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: JPRM-1618-20-025-054
  • Materijal: iglidur® J
  • Oblik: Kupite vodeće prstenove
  • Dimensions:
    • d1 16 mm
    • d2 18 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
  • Izvrsni koeficijenti trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Visoka otpor na medije
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® J | Svestrani izdržljivi trkač
iglidur® J klizni ležajevi odlikuju se najnižim koeficijentima trenja u suhom radu i njihovom vrlo niskom sklonošću stick-slip efektu. Uz maksimalni preporučeni površinski tlak od 35MPa, iglidur® J vodeći prstenovi nisu prikladne za ekstremna opterećenja.
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation