1 od 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: JPRM-1722-25-025-054
- Materijal: iglidur® J
- Oblik: Kupite vodeće prstenove
- Dimensions:
- d1 17 mm
- d2 22 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
- Izvrsni koeficijenti trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Visoka otpor na medije
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
- Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® J | Svestrani izdržljivi trkač
iglidur® J klizni ležajevi odlikuju se najnižim koeficijentima trenja u suhom radu i njihovom vrlo niskom sklonošću stick-slip efektu. Uz maksimalni preporučeni površinski tlak od 35MPa, iglidur® J vodeći prstenovi nisu prikladne za ekstremna opterećenja.
iglidur® J klizni ležajevi odlikuju se najnižim koeficijentima trenja u suhom radu i njihovom vrlo niskom sklonošću stick-slip efektu. Uz maksimalni preporučeni površinski tlak od 35MPa, iglidur® J vodeći prstenovi nisu prikladne za ekstremna opterećenja.
Niste sigurni odgovara li?