1 od 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: JPRM-2832-20-010-100
- Materijal: iglidur® J
- Oblik: Kupite vodeće prstenove
- Dimensions:
- d1 28 mm
- d2 32 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Excellent wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Excellent friction coefficients
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J | Svestrani izdržljivi trkač
iglidur® J klizni ležajevi odlikuju se najnižim koeficijentima trenja u suhom radu i njihovom vrlo niskom sklonošću stick-slip efektu. Uz maksimalni preporučeni površinski tlak od 35MPa, iglidur® J vodeći prstenovi nisu prikladne za ekstremna opterećenja.
iglidur® J klizni ležajevi odlikuju se najnižim koeficijentima trenja u suhom radu i njihovom vrlo niskom sklonošću stick-slip efektu. Uz maksimalni preporučeni površinski tlak od 35MPa, iglidur® J vodeći prstenovi nisu prikladne za ekstremna opterećenja.
Niste sigurni odgovara li?