iglidur® JVSI, ležaj bez slobodnog prostora, imperial

Radijalno i aksijalno unaprijed opterećeno.

iglidur® JVSI, ležaj bez slobodnog prostora, imperial
iglidur® JVSI, ležaj bez slobodnog prostora, imperial drawing
1 od 2
iglidur® JVSI, ležaj bez slobodnog prostora, imperial
iglidur® JVSI, ležaj bez slobodnog prostora, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: JVSI-0608-06
  • Materijal: iglidur® J
  • Oblik: Ležajevi unaprijed opterećeno bez slobodnog prostora
  • Dimensions:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • Više iglidur® J dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Standardni asortiman proizvoda sa zaliha
  • radijalno i aksijalno prednapregnuti klizni ležajevi
  • Potpuno bez slobodnog prostora u neopterećenom stanju
  • Materijal: iglidur® J
  • Bez održavanja i izračunatog vijeka trajanja
iglidur® JVSM - Ležaj bez slobodnog prostora s prednaprezanjem
iglidur® JVSI i JVFI ležajevi nemaju slobodnog prostora u neopterećenom stanju zbog aksijalnog i/ili radijalnog prednaprezanja. Materijal iglidur® J posjeduje izuzetno niske koeficijente trenja pri suhom radu i vrlo nizak efekt klizanja i lijepljenja. Idealno za "ugradnju protiv vibracija" ležajeva pedala, itd.
 
Kada koristiti?
  • Kada se zahtijeva radijalno i/ili aksijalno predopterećenje ležajeva
  • Kada je potreban ležaj bez slabljenja u nenapregnutom stanju
  • Kada želite osjetiti bez zračnosti
Kada ne koristiti?
  • Kada je potrebna varijanta ležaja sa smanjenim radijalnim zazorom 
  • Molimo kontaktirajte nas
  • Kada prednapregnutost mora izdržati velike radijalne sile
  • Kada je potrebna apsolutna značajka bez slobodnog prostora pri velikim opterećenjima
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation