1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: JVSM-0608-06
- Materijal: iglidur® J
- Oblik: Ležajevi unaprijed opterećeno bez slobodnog prostora
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Više iglidur® J dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® J | Svestrani izdržljivi trkač
iglidur® J posebno se odlikuje najniži koeficijent trenja u suhom radu i vrlo niskom tendencijom lijepila.S maksimalnim preporučenim površinskim tlakom od 35MPa, iglidur® J nije prikladno za ekstremna opterećenja.
Tipična područja primjene
- Automati za prodaju
- Industrija tiska
- Industrija pića
- Zrakoplovstvo
- Čista soba
Kada koristiti?
- Pri visokim brzinama
- Kada je potrebna najveća otpornost na habanje pri malom do srednjem opterećenju tlakom
- Kada je potrebno najmanje habanje s različitim osovinama
- Kada su potrebni najniži koeficijenti trenja u suhom radu
- Kada materijal treba prigušivati vibracije
- Kada je potrebna dobra otpornost na kemikalije
- Najbolje ponašanje sa mekim osovinama
- Niska apsorpcija vlage
Kada ga ne koristiti?
- Ako se pojave visoka opterećenja tlakom
- Ako kratkoročno temperature prelaze +120°C
- Ako je potreban isplativo materijal za neka kretanja
Niste sigurni odgovara li?