1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: JVSM-1517-15
- Materijal: iglidur® J
- Oblik: Ležajevi unaprijed opterećeno bez slobodnog prostora
- Dimensions:
- d1 15 mm
- d2 17 mm
- b1 15 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM - Ležaj bez slobodnog prostora s prednaprezanjem
iglidur® JVSI i JVFI ležajevi nemaju slobodnog prostora u neopterećenom stanju zbog aksijalnog i/ili radijalnog prednaprezanja. Materijal iglidur® J posjeduje izuzetno niske koeficijente trenja pri suhom radu i vrlo nizak efekt klizanja i lijepljenja. Idealno za "ugradnju protiv vibracija" ležajeva pedala, itd.
iglidur® JVSI i JVFI ležajevi nemaju slobodnog prostora u neopterećenom stanju zbog aksijalnog i/ili radijalnog prednaprezanja. Materijal iglidur® J posjeduje izuzetno niske koeficijente trenja pri suhom radu i vrlo nizak efekt klizanja i lijepljenja. Idealno za "ugradnju protiv vibracija" ležajeva pedala, itd.
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Niste sigurni odgovara li?