iglidur® JVFM, prednapregnuti ležaj bez slobodnog prostora s prirubnicom, mm

iglidur® JVFM, prednapregnuti ležaj bez slobodnog prostora s prirubnicom, mm
iglidur® JVFM, prednapregnuti ležaj bez slobodnog prostora s prirubnicom, mm drawing
1 od 2
iglidur® JVFM, prednapregnuti ležaj bez slobodnog prostora s prirubnicom, mm
iglidur® JVFM, prednapregnuti ležaj bez slobodnog prostora s prirubnicom, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: JVFM-1517-15
  • Materijal: iglidur® J
  • Oblik: Prednapregnuti prirubnički ležajevi bez slobodnog prostora
  • Dimensions:
    • d1 15 mm
    • d2 17 mm
    • d3 23 mm
    • b1 15 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Standardna linija proizvoda na skladištu
  • Radijalno i aksijalno unaprijed opterećene čahure
  • Potpuno bez slobodnog hoda kada nije opterećen
  • Bez održavanja i s predvidljivim vijekom trajanja

iglidur® JVFM - ležajevi bez slobodnog prostora s prirubnicom

iglidur® JVFM ležajevi su bez slobodnog prostora kada nisu opterećeni zbog aksijalnog ili radijalnog predopterećenja. Materijal iglidur® J ima izuzetno niske koeficijente trenja tijekom suhog rada i vrlo nisku sklonost lijepljenju. Idealno za uklanjanje „zveketanja” u sklopovima papučica itd.


Kada ga trebam koristiti?

  • Kada se želi radijalno i/ili aksijalno predopterećenje čahura
  • Kada sastavljanje ležaja mora biti bez zazora kada nije opterećen
  • Kada se želi osjećaj bez slobodnog hoda


Kada ne bih trebao koristiti?

  • Ako tražite verziju čahure s malim zazorom, kontaktirajte nas
  • Ako unaprijed opterećeno mora izdržati velike radijalne sile
  • Ako se ne smije pojaviti nikakav zazor pod visokim opterećenjem
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation