1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: JVFM-2023-20
- Materijal: iglidur® J
- Oblik: Prednapregnuti prirubnički ležajevi bez slobodnog prostora
- Dimensions:
- d1 20 mm
- d2 23 mm
- d3 30 mm
- b1 20 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Standardna linija proizvoda na skladištu
- Radijalno i aksijalno unaprijed opterećene čahure
- Potpuno bez slobodnog hoda kada nije opterećen
-
Bez održavanja i s predvidljivim vijekom trajanja
iglidur® JVFM - ležajevi bez slobodnog prostora s prirubnicom
iglidur® JVFM ležajevi su bez slobodnog prostora kada nisu opterećeni zbog aksijalnog ili radijalnog predopterećenja. Materijal iglidur® J ima izuzetno niske koeficijente trenja tijekom suhog rada i vrlo nisku sklonost lijepljenju. Idealno za uklanjanje „zveketanja” u sklopovima papučica itd.
Kada ga trebam koristiti?
- Kada se želi radijalno i/ili aksijalno predopterećenje čahura
- Kada sastavljanje ležaja mora biti bez zazora kada nije opterećen
- Kada se želi osjećaj bez slobodnog hoda
Kada ne bih trebao koristiti?
- Ako tražite verziju čahure s malim zazorom, kontaktirajte nas
- Ako unaprijed opterećeno mora izdržati velike radijalne sile
- Ako se ne smije pojaviti nikakav zazor pod visokim opterećenjem
Niste sigurni odgovara li?