iglidur® JVFM, prednapregnuti ležaj bez slobodnog prostora s prirubnicom, mm

iglidur® JVFM, prednapregnuti ležaj bez slobodnog prostora s prirubnicom, mm
iglidur® JVFM, prednapregnuti ležaj bez slobodnog prostora s prirubnicom, mm drawing
1 od 2
iglidur® JVFM, prednapregnuti ležaj bez slobodnog prostora s prirubnicom, mm
iglidur® JVFM, prednapregnuti ležaj bez slobodnog prostora s prirubnicom, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: JVFM-0810-10
  • Materijal: iglidur® J
  • Oblik: Kupite prirubnički ležaj bez slobodnog prostora s prednaponom
  • Dimensions:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • d3 15 mm
    • b1 10 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Standard product line in stock
  • Radially and axially preloaded plain bearings
  • Completely free of play when unloaded
  • Maintenance-free and with a predictable service life

iglidur® J | Svestrani izdržljivi trkač

iglidur® J posebno se odlikuje najniži koeficijent trenja u suhom radu i vrlo niskom tendencijom lijepila.S maksimalnim preporučenim površinskim tlakom od 35MPa, iglidur® J nije prikladno za ekstremna opterećenja.

Tipična područja primjene

  • Automati za prodaju
  • Industrija tiska
  • Industrija pića
  • Zrakoplovstvo
  • Čista soba

Kada koristiti?

  • Pri visokim brzinama
  • Kada je potrebna najveća otpornost na habanje pri malom do srednjem opterećenju tlakom
  • Kada je potrebno najmanje habanje s različitim osovinama
  • Kada su potrebni najniži koeficijenti trenja u suhom radu
  • Kada materijal treba prigušivati vibracije
  • Kada je potrebna dobra otpornost na kemikalije 
  • Najbolje ponašanje sa mekim osovinama
  • Niska apsorpcija vlage

Kada ga ne koristiti?

  • Ako se pojave visoka opterećenja tlakom
  • Ako kratkoročno temperature prelaze +120°C
  • Ako je potreban isplativo materijal za neka kretanja
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation