iglidur® JVSM, unaprijed opterećeno ležaj bez slobodnog prostora, mm

iglidur® JVSM, unaprijed opterećeno ležaj bez slobodnog prostora, mm
iglidur® JVSM, unaprijed opterećeno ležaj bez slobodnog prostora, mm drawing
1 od 2
iglidur® JVSM, unaprijed opterećeno ležaj bez slobodnog prostora, mm
iglidur® JVSM, unaprijed opterećeno ležaj bez slobodnog prostora, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: JVSM-0608-06
  • Materijal: iglidur® J
  • Obrazac: Kupujte bez slobodnog prostora unaprijed opterećeno bearingsCancel
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
iglidur® JVSM - Ležaj bez slobodnog prostora s prednaprezanjem
iglidur® JVSI i JVFI ležajevi nemaju slobodnog prostora u neopterećenom stanju zbog aksijalnog i/ili radijalnog prednaprezanja. Materijal iglidur® J posjeduje izuzetno niske koeficijente trenja pri suhom radu i vrlo nizak efekt klizanja i lijepljenja. Idealno za "ugradnju protiv vibracija" ležajeva pedala, itd.
 
Kada koristiti?
  • Kada se zahtijeva radijalno i/ili aksijalno predopterećenje ležajeva
  • Kada je potreban ležaj bez slabljenja u nenapregnutom stanju
  • Kada želite osjetiti bez zračnosti
Kada ne koristiti?
  • Kada je potrebna varijanta ležaja sa smanjenim radijalnim zazorom 
  • Molimo kontaktirajte nas
  • Kada prednapregnutost mora izdržati velike radijalne sile
  • Kada je potrebna apsolutna značajka bez slobodnog prostora pri velikim opterećenjima
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation