1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: JTM-0512-020
- Materijal: iglidur® J
- Oblik: Potisne podloške
- Dimensions:
- d1 5 mm
- d2 12 mm
- s 2 mm
- Više iglidur® J dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Svestrani izdržljivi trkač, visoko otporan na habanje na (gotovo) svim osovinama s vrlo niskim koeficijentima trenja
- Nisko habanje protiv različitih materijala osovine
- Niski koeficijent trenja u suhom radu
- Prigušivanje vibracija
iglidur® J | Svestrani izdržljivi trkač
Tipična područja primjene
automati za prodaju
Tiskarska industrija
Industrija pića
Zrakoplovstvo
čista soba
Dodatne primjene pronaći ćete ovdje:
Industrijska rješenja
Koristite naše opcije filtera za pronalaženje odgovarajućeg proizvoda
- Više od 250 dimenzija dostupno na zalihi
- Nisko habanje mnogih različitih materijala osovine
- Niski koeficijent trenja u suhom radu
- Prigušivanje vibracija
- Dobra otpornost na kemikalije
- Najbolji materijal za korištenje s jeftinim materijalima za meke osovine
- Niska apsorpcija vlage
Tipična područja primjene
automati za prodaju
Tiskarska industrija
Industrija pića
Zrakoplovstvo
čista soba
Dodatne primjene pronaći ćete ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Niste sigurni odgovara li?