iglidur® GLW, podložna pločica, mm - GLWTM

Isplativ materijal za masovnu proizvodnju

iglidur® GLW, podložna pločica, mm - GLWTM
iglidur® GLW, podložna pločica, mm - GLWTM drawing
1 od 2
iglidur® GLW, podložna pločica, mm - GLWTM
iglidur® GLW, podložna pločica, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: GLWTM-0408-005
  • Materijal: iglidur® GLW
  • Oblik: Potisne podloške
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Više iglidur® GLW dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Isplativ materijal za masovnu proizvodnju
  • Primjena sa statičkim opterećenjima
  • Isplativ
  • Otporan na prljavštinu
  • Otporno na vibracije
  • Bez maziva i bez održavanja
iglidur® GLW | Materijal sa smanjenim troškovima za velike količine
 
  • Primjena sa statičkim opterećenjima
  • Isplativ
  • Otporan na prljavštinu
  • Otporno na vibracije
  • Ne zahtijeva podmazivanje i održavanje
Kao alternativa za iglidur® G, dostupni su ležajevi od iglidur® GLW materijala za primjene velike količine. Budući da ima slična mehanička svojstva kao iglidur® G, glavni ležajevi iglidur® GLW preporučuju se prvenstveno za statička opterećenja. Tamo gdje dinamička svojstva iglidur® G (u velikoj mjeri) nisu važna, iglidur® GLW predstavlja vrlo isplativu alternativu.
 
Tipična područja primjene
 
Automobilska industrija
Strojevi alati
Robotika
 
Daljnje primjene možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Kada vam je potreban ekonomičan univerzalni ležaj za masovnu proizvodnju
  • Za visoka, prvenstveno statička opterećenja
  • Za male do srednje brzine
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtera za pronalaženje odgovarajućeg proizvoda
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation