1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: GLWTM-0713-005
- Materijal: iglidur® GLW
- Oblik: Potisne podloške
- Dimensions:
- d1 7 mm
- d2 13 mm
- s 0.5 mm
- h 0.2 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Isplativ materijal za masovnu proizvodnju
- Primjena sa statičkim opterećenjima
- Isplativ
- Otporan na prljavštinu
- Otporno na vibracije
- Bez maziva i bez održavanja
iglidur® GLW | Materijal sa smanjenim troškovima za velike količine
Tipična područja primjene
Automobilska industrija
Strojevi alati
Robotika
Daljnje primjene možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Koristite naše opcije filtera za pronalaženje odgovarajućeg proizvoda
- Primjena sa statičkim opterećenjima
- Isplativ
- Otporan na prljavštinu
- Otporno na vibracije
- Ne zahtijeva podmazivanje i održavanje
Tipična područja primjene
Automobilska industrija
Strojevi alati
Robotika
Daljnje primjene možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Niste sigurni odgovara li?