1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: JVFL-16
- Materijal: iglidur® J
- Oblik: Unaprijed opterećeni dvootvorni prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 16 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Visoka otpornost na habanje
- Otpornost na prašinu i prljavštinu
- Isplativ
iglidur® J - bez održavanja prirubnični ležaj s dvije rupe
S ovim tipom moguće je koristiti iglidur® ležajeve visokih performansi na mjestima gdje tražene tolerancije otvora kućišta nisu moguće. Zbog tipa ležaja, moguće su velike opterećenja, iako se postavljaju minimalni zahtjevi na preciznost kućišta.
igus® J prirubnički ležaj s dvije rupe pokriva ekstremno široki raspon zahtjeva. Materijal je idealan za univerzalne primjene, pravi 'svestran'. Tipične primjene uključuju srednje do velike opterećenja, srednje površinske brzine i srednje temperature. iglidur® J je desetobojac među iglidur® materijalima. Ima izvanredne performanse u svim tehničkim disciplinama i često je svestran, prvenstveno u pogledu sveukupnih mehaničkih, toplinskih i triboloških specifikacija.
Sastavljanje
Ovisno o opterećenju koriste se različite metode osiguravanja. Za niska radijalna opterećenja, dovoljno je montirati iglidur® prirubnični ležaj na jednu površinu jednostavno s dva vijka. Za veća radijalna opterećenja, preporučljivo je podržati iglidur® prirubni ležaj u otvoru na ojačanoj strani u smjeru opterećenja. Za ovu rupu dopuštene su velike tolerancije, jer služi samo kao dodatna potpora za iglidur® prirubnica ležaj. Kako bi se postiglo veće radijalno opterećenje u ležajevima, iglidur® prirubnički ležaj može se utisnuti u preporučeni otvorom kućišta sa H tolerancijama. Dodatni vijci osiguravaju prianjanje ležaja u kućištu. Za ugradnju iglidur® prirubničkih ležajeva bez održavanja nisu potrebni posebni alati ili oprema. Čak je i poravnavanje ležajeva na osovinama s više ležajeva jednostavno tijekom montaže.
S ovim tipom moguće je koristiti iglidur® ležajeve visokih performansi na mjestima gdje tražene tolerancije otvora kućišta nisu moguće. Zbog tipa ležaja, moguće su velike opterećenja, iako se postavljaju minimalni zahtjevi na preciznost kućišta.
igus® J prirubnički ležaj s dvije rupe pokriva ekstremno široki raspon zahtjeva. Materijal je idealan za univerzalne primjene, pravi 'svestran'. Tipične primjene uključuju srednje do velike opterećenja, srednje površinske brzine i srednje temperature. iglidur® J je desetobojac među iglidur® materijalima. Ima izvanredne performanse u svim tehničkim disciplinama i često je svestran, prvenstveno u pogledu sveukupnih mehaničkih, toplinskih i triboloških specifikacija.
- Vrlo dobra otpornost na habanje
- Lagan
- Bez podmazivanja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Sastavljanje
Ovisno o opterećenju koriste se različite metode osiguravanja. Za niska radijalna opterećenja, dovoljno je montirati iglidur® prirubnični ležaj na jednu površinu jednostavno s dva vijka. Za veća radijalna opterećenja, preporučljivo je podržati iglidur® prirubni ležaj u otvoru na ojačanoj strani u smjeru opterećenja. Za ovu rupu dopuštene su velike tolerancije, jer služi samo kao dodatna potpora za iglidur® prirubnica ležaj. Kako bi se postiglo veće radijalno opterećenje u ležajevima, iglidur® prirubnički ležaj može se utisnuti u preporučeni otvorom kućišta sa H tolerancijama. Dodatni vijci osiguravaju prianjanje ležaja u kućištu. Za ugradnju iglidur® prirubničkih ležajeva bez održavanja nisu potrebni posebni alati ili oprema. Čak je i poravnavanje ležajeva na osovinama s više ležajeva jednostavno tijekom montaže.
Niste sigurni odgovara li?