1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: GFL-10
- Materijal: iglidur® G
- Oblik: Ležajevi s prirubnicom
- Dimensions:
- d1 10 mm
- Više iglidur® G dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Visoka otpornost na habanje
- Otpornost na prašinu i prljavštinu
- Isplativ
iglidur® - bez održavanja ležaj s dvije rupe prirubnice
S ovim dizajnom moguće je koristiti iglidur® visokoperformansne ležaje i na mjestima gdje preporučene tolernacije otvora kućišta nisu moguće. Zbog tipa ležaja, moguće su velike opterećenja, iako se postavljaju minimalni zahtjevi na preciznost kućišta.
iglidur® G ležaj s dvostrukom rupom prirubnice pokriva izuzetno širok raspon raznih zahtjeva. Materijal je idealan za univerzalne primjene, pravi 'svestran'. Tipične primjene uključuju srednje do velike opterećenja, srednje površinske brzine i srednje temperature. iglidur® G je desetobojac među iglidur® materijalima. Ima izvanredne performanse u svim tehničkim disciplinama i često je svestran, prvenstveno u pogledu sveukupnih mehaničkih, toplinskih i triboloških specifikacija.
Sastavljanje
Razmatraju se različite metode osiguranja ovisno o opterećenjima. Za niska radijalna opterećenja, dovoljno je montirati iglidur® prirubnični ležaj na jednu površinu jednostavno s dva vijka. Za veća radijalna opterećenja, preporučljivo je podržati iglidur® prirubni ležaj u otvoru na ojačanoj strani u smjeru opterećenja. Za ovu rupu dopuštene su velike tolerancije, jer služi samo kao dodatna potpora za iglidur® prirubnica ležaj. Kako bi se postigla veća radijalna opterećenja u ležajevima, iglidur® prirubni ležaj može se ugraditi u preporučeni otvor kućišta s H tolerancijama. Dodatni vijci osiguravaju prianjanje ležaja u kućištu. Za ugradnju iglidur® prirubničkih ležajeva bez održavanja nisu potrebni posebni alati ili oprema. Čak je i poravnavanje ležajeva na osovinama s više ležajeva jednostavno tijekom montaže.
S ovim dizajnom moguće je koristiti iglidur® visokoperformansne ležaje i na mjestima gdje preporučene tolernacije otvora kućišta nisu moguće. Zbog tipa ležaja, moguće su velike opterećenja, iako se postavljaju minimalni zahtjevi na preciznost kućišta.
iglidur® G ležaj s dvostrukom rupom prirubnice pokriva izuzetno širok raspon raznih zahtjeva. Materijal je idealan za univerzalne primjene, pravi 'svestran'. Tipične primjene uključuju srednje do velike opterećenja, srednje površinske brzine i srednje temperature. iglidur® G je desetobojac među iglidur® materijalima. Ima izvanredne performanse u svim tehničkim disciplinama i često je svestran, prvenstveno u pogledu sveukupnih mehaničkih, toplinskih i triboloških specifikacija.
- Vrlo dobra otpornost na habanje
- Lagan
- Bez podmazivanja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Sastavljanje
Razmatraju se različite metode osiguranja ovisno o opterećenjima. Za niska radijalna opterećenja, dovoljno je montirati iglidur® prirubnični ležaj na jednu površinu jednostavno s dva vijka. Za veća radijalna opterećenja, preporučljivo je podržati iglidur® prirubni ležaj u otvoru na ojačanoj strani u smjeru opterećenja. Za ovu rupu dopuštene su velike tolerancije, jer služi samo kao dodatna potpora za iglidur® prirubnica ležaj. Kako bi se postigla veća radijalna opterećenja u ležajevima, iglidur® prirubni ležaj može se ugraditi u preporučeni otvor kućišta s H tolerancijama. Dodatni vijci osiguravaju prianjanje ležaja u kućištu. Za ugradnju iglidur® prirubničkih ležajeva bez održavanja nisu potrebni posebni alati ili oprema. Čak je i poravnavanje ležajeva na osovinama s više ležajeva jednostavno tijekom montaže.
Niste sigurni odgovara li?