iglidur® J, prirubnički ležaj s dvije rupe, mm

Svestrani izdržljivi trkač, visoko otporan na habanje na (gotovo) svim osovinama s vrlo niskim koeficijentima trenja

iglidur® J, prirubnički ležaj s dvije rupe, mm
iglidur® J, prirubnički ležaj s dvije rupe, mm drawing
1 od 2
iglidur® J, prirubnički ležaj s dvije rupe, mm
iglidur® J, prirubnički ležaj s dvije rupe, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: JFL-10
  • Materijal: iglidur® J
  • Oblik: Ležajevi s prirubnicom
  • Dimensions:
    • d1 10 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Nisko habanje protiv različitih materijala osovine
  • Niski koeficijent trenja u suhom radu
  • Prigušivanje vibracija
iglidur® - bez održavanja ležaj s dvije rupe prirubnice
 
S ovim dizajnom moguće je koristiti iglidur® visokoperformansne ležaje i na mjestima gdje preporučene tolernacije otvora kućišta nisu moguće. Zbog tipa ležaja, moguće su velike opterećenja, iako se postavljaju minimalni zahtjevi na preciznost kućišta.
 
Jedna od glavnih prednosti iglidur® J prirubničkih ležajeva s dvostrukim otvorom je kombinacija niskog koeficijenta trenja u suhom radu i niske sklonosti "stick-slip" fenomenu. S preporučenim maksimalnim površinskim tlakom od 35 MPa, iglidur® J prirubnički ležajevi nisu prikladno za ekstremna opterećenja.
  • Vrlo dobra otpornost na habanje
  • Lagan
  • Bez podmazivanja
 
Kada koristiti?
  • Kada je potreban prirubnički ležaj na navoj
  • Kada rješenje ležaja s kopčom kao prolazni kroz ploču nije dovoljno
  • Kada su prisutne vrlo visoke tolerancije apsorpcije
  • Kada uprešavanje ležaja nije dovoljno za osiguranje ležaja osno
Kada ne koristiti?
  • Kada je potrebno dodatno kutno poravnanje
  • Kad vijčani spoj nije moguć
  • Kada je potrebna velika duljina vidilice
Koristite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Sastavljanje
 
Razmatraju se različite metode osiguranja ovisno o opterećenjima. Za niska radijalna opterećenja, dovoljno je montirati iglidur® prirubnični ležaj na jednu površinu jednostavno s dva vijka. Za veća radijalna opterećenja, preporučljivo je podržati iglidur® prirubni ležaj u otvoru na ojačanoj strani u smjeru opterećenja. Za ovu rupu dopuštene su velike tolerancije, jer služi samo kao dodatna potpora za iglidur® prirubnica ležaj. Kako bi se postigla veća radijalna opterećenja u ležajevima, iglidur® prirubni ležaj može se ugraditi u preporučeni otvor kućišta s H tolerancijama. Dodatni vijci osiguravaju prianjanje ležaja u kućištu. Za ugradnju iglidur® prirubničkih ležajeva bez održavanja nisu potrebni posebni alati ili oprema. Čak je i poravnavanje ležajeva na osovinama s više ležajeva jednostavno tijekom montaže.
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation