1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: XFL-16
- Materijal: iglidur® X
- Oblik: Ležajevi s prirubnicom
- Dimensions:
- d1 16 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Otporno na temperaturu od -100 °C do +250 °C u kontinuiranom radu
- Ispunjava zahtjeve za sprječavanje požara Savezne uprave za zrakoplovstvo SAD-a (FAA) za unutrašnjost zrakoplova
- Univerzalna otpornost na kemikalije
- Visoka tlačna čvrstoća
iglidur® - prirubnički ležaj s dva otvora bez održavanja
S ovim tipom je moguće koristiti iglidur® visokoučinkovite klizne ležajeve na područjima gdje preporučene tolerancije otvora kućišta nisu moguće. Zbog tipa ležaja, moguće su visoke opterećenja iako su zahtjevi preciznosti kućišta minimalizirani.
iglidur® X je definiran svojom kombinacijom vrlo visoke otpornosti na temperaturu s visokom tlačnom čvrstoćom, zajedno s visokim otporom na kemikalije. iglidur® X je dizajniran za veće brzine od ostalih iglidur® ležajeva.
Sastavljanje
Razmatraju se različite metode osiguranja ovisno o opterećenjima. Za niska radijalna opterećenja, dovoljno je montirati iglidur® prirubnični ležaj na jednu površinu jednostavno s dva vijka. Za veća radijalna opterećenja, preporučljivo je podržati iglidur® prirubni ležaj u otvoru na ojačanoj strani u smjeru opterećenja. Za ovu rupu dopuštene su velike tolerancije, jer služi samo kao dodatna potpora za iglidur® prirubnica ležaj. Kako bi se postigla veća radijalna opterećenja u ležajevima, iglidur® prirubni ležaj može se ugraditi u preporučeni otvor kućišta s H tolerancijama. Dodatni vijci osiguravaju prianjanje ležaja u kućištu. Za ugradnju iglidur® prirubničkih ležajeva bez održavanja nisu potrebni posebni alati ili oprema. Čak je i poravnavanje ležajeva na osovinama s više ležajeva jednostavno tijekom montaže.
S ovim tipom je moguće koristiti iglidur® visokoučinkovite klizne ležajeve na područjima gdje preporučene tolerancije otvora kućišta nisu moguće. Zbog tipa ležaja, moguće su visoke opterećenja iako su zahtjevi preciznosti kućišta minimalizirani.
iglidur® X je definiran svojom kombinacijom vrlo visoke otpornosti na temperaturu s visokom tlačnom čvrstoćom, zajedno s visokim otporom na kemikalije. iglidur® X je dizajniran za veće brzine od ostalih iglidur® ležajeva.
- Vrlo dobra otpornost na habanje
- Ispunjava zahtjeve za sprječavanje požara Savezne uprave za zrakoplovstvo SAD-a (FAA) za unutrašnjost zrakoplova
- Lagan
- Bez podmazivanja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Sastavljanje
Razmatraju se različite metode osiguranja ovisno o opterećenjima. Za niska radijalna opterećenja, dovoljno je montirati iglidur® prirubnični ležaj na jednu površinu jednostavno s dva vijka. Za veća radijalna opterećenja, preporučljivo je podržati iglidur® prirubni ležaj u otvoru na ojačanoj strani u smjeru opterećenja. Za ovu rupu dopuštene su velike tolerancije, jer služi samo kao dodatna potpora za iglidur® prirubnica ležaj. Kako bi se postigla veća radijalna opterećenja u ležajevima, iglidur® prirubni ležaj može se ugraditi u preporučeni otvor kućišta s H tolerancijama. Dodatni vijci osiguravaju prianjanje ležaja u kućištu. Za ugradnju iglidur® prirubničkih ležajeva bez održavanja nisu potrebni posebni alati ili oprema. Čak je i poravnavanje ležajeva na osovinama s više ležajeva jednostavno tijekom montaže.
Niste sigurni odgovara li?