iglidur® E, ležaj s prirubnicom, mm - EFM

iglidur® E, ležaj s prirubnicom, mm - EFM
iglidur® E, ležaj s prirubnicom, mm - EFM drawing
1 od 2
iglidur® E, ležaj s prirubnicom, mm - EFM
iglidur® E, ležaj s prirubnicom, mm - EFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: EFM-0608-06
  • Materijal: iglidur® E
  • Obrazac: Kupnja prirubničkih ležajeva
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dug vijek trajanja s aluminijskim osovinama
  • Dobra svojstva habanja u linearnim i okretnim primjenama

iglidur® E karakterizira njegov dugi vijek trajanja u kombinaciji s aluminijskim osovinama. Nudi posebno dobra svojstva habanja, osobito u profilima linearnog i okretnog kretanja. Tipična područja primjene su tekstilna industrija, ambalažna industrija, tiskarska industrija i automatizacijska tehnologija.

Tolerancije i mjerni sustav

Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje ključni su za materijal. Klizni ležajevi s malom apsorpcijom vlage mogu se postaviti s malim zazorom ležaja. Što se tiče debljine stijenke, vrijedi sljedeće: što su ležajevi deblji, to je potreban veći zazor ležaja.

Sastavljanje

Ležajevi iglidur® su ležajevi za uprešavanje. Unutarnji promjer podešen je na odgovarajuću toleranciju tek kad su utisnuti u dosjednu provrtu. Stezanje pri utiskivanju može biti do 2% unutarnjeg promjera. Time se osigurava sigurno uprešavanje ležaja. To pouzdano sprečava aksijalno ili radijalno pomicanje u kućištu.

Niste sigurni odgovara li?