iglidur® J, prirubnički ležaj, mm - JFM

Svestrani izdržljivi trkač, visoko otporan na habanje na (gotovo) svim osovinama s vrlo niskim koeficijentima trenja

iglidur® J, prirubnički ležaj, mm - JFM
iglidur® J, prirubnički ležaj, mm - JFM drawing
1 od 2
iglidur® J, prirubnički ležaj, mm - JFM
iglidur® J, prirubnički ležaj, mm - JFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: JFM-2023-21
  • Materijal: iglidur® J
  • Oblik: Prirubnički ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • d3 30 mm
    • b1 21.5 mm
    • b2 1.5 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Vrlo dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
  • Izvrsni koeficijenti trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Visoka otpor na medije
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® J | Svestrani izdržljivi trkač
Flanšasti klizni ležajevi iglidur® J odlikuju se prije svega najnižim koeficijentima trenja u suhom radu i vrlo niskom sklonošću stick-slip efektu. S maksimalnim preporučenim površinskim tlakom od 35MPa, iglidur® J klizni ležajevi nisu prikladni za ekstremna opterećenja.

Tipične primjene

Automati za prodaju
Tiskarska industrija
Industrija pića
Zrakoplovstvo
Čiste sobe

Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Za velike brzine
  • Kada je potrebna najveća otpornost na habanje kod niskih do srednjih tlakova
  • Nisko habanje na različitim osovinama
  • Kada je potreban nizak koeficijent trenja pri suhom radu
  • Za prigušivanje vibracija
  • Kada je potrebna dobra otpornost na kemikalije
  • Za najbolje performanse s mekim materijalima osovine
  • Niska apsorpcija vlage
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation