1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: PFM-0405-04
- Materijal: iglidur® P
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvanredan koeficijent trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
iglidur® P | Isplativ, svestran - Nema bubrenja čak ni pri visokoj vlažnosti zraka
Zbog svoje toplinske stabilnosti i niske apsorpcije vode, iglidur® P klizni ležajevi s prirubnicom predstavljaju dimenzijski najstabilnije višenamjenske ležajeve u promjenjivim uvjetima okoliša. iglidur® P klizni ležajevi preporučuju se za zakretne i rotirajuće pokrete pod srednjim opterećenjem.
Tipične primjene
Alatni strojevi
Namještaj/Industrijski dizajn
Solarna tehnologija
Fitness i sport
Inženjering javnog prijevoza
Pronađite više aplikacija ovdje:
Industrijska rješenja
Koristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® običnih ležajeva ovise o materijalu i debljini stjenki. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu stjenke: što je stjenka ležaja deblja, to su veći slobodni prostori.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® obični ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radijalna kretanja u kućištu su stoga pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, obrada
Zbog svoje toplinske stabilnosti i niske apsorpcije vode, iglidur® P klizni ležajevi s prirubnicom predstavljaju dimenzijski najstabilnije višenamjenske ležajeve u promjenjivim uvjetima okoliša. iglidur® P klizni ležajevi preporučuju se za zakretne i rotirajuće pokrete pod srednjim opterećenjem.
Tipične primjene
Alatni strojevi
Namještaj/Industrijski dizajn
Solarna tehnologija
Fitness i sport
Inženjering javnog prijevoza
Pronađite više aplikacija ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® običnih ležajeva ovise o materijalu i debljini stjenki. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu stjenke: što je stjenka ležaja deblja, to su veći slobodni prostori.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® obični ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radijalna kretanja u kućištu su stoga pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, obrada
Niste sigurni odgovara li?