Kutni / linijski kuglasti i utični zglobovi

Naši igubal kutni i aksijalni potisni ležajevi za rotacijsko i okretni pokret pružaju savršeno rješenje za razne primjene u različitim industrijskim sektorima. Igubal kutni zglob optimalan je izbor za precizne rotacijske i okretne pokrete, dok je Igubal aksijalni zglob specifično dizajniran za aksijalne pokrete. Kućišta su izrađena od igumida G, izuzetno otpornog polimera koji može izdržati temperature u rasponu od -30 °C do +80 °C. Kuglasti klin može biti izrađen od plastike ili metala kako bi zadovoljio zahtjeve vaše specifične primjene. iglidur W300 koristi se kao klizni element, materijal s iznimnom otpornošću na habanje, čak i u teškim uvjetima s grubim osovinama i abrazivnim okolišnim medijima. Zahvaljujući svojoj laganoj konstrukciji i jednostavnoj montaži, naši aksijalni i kutni spojevi idealni su za primjene koje zahtijevaju brzo postavljanje. Osim toga, prigušuju vibracije i odbijaju prljavštinu i prašinu, osiguravajući njihovu pouzdanost čak i u zahtjevnim okruženjima. Iskusite svestranost i učinkovitost naših igubal kutnih i aksijalnih spojeva, usklađenih s DIN 71802 i DIN 71752 standardima.

Broj proizvoda: 0

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation