Šipkasti materijal - iglidur®

Problemi s habanjem brzo se i troškovno učinkovito rješavaju s velikim izborom proizvoda od šipkastog materijala igus®. Dugi su vijek trajanja i njihov oblik se može prilagoditi pojedinačno. Proizvodi od plastičnog šipkastog materijala izrađeni od iglidur® materijala ne trebaju dodatno podmazivanje i bez održavanja su. Posebno su razvijeni za dinamičke primjene, imaju niske koeficijente trenja i vrlo su otporni na habanje. To bitno produljuje vijek trajanja vaše aplikacije. iglidur® proizvodi od šipkastog materijala dostupni su kao okrugle šipke, cijevi ili ploče različitih duljina. Na zahtjev ih je moguće obraditi ako su potrebni posebni oblici. Ovisno o primjeni, mogu se odabrati različiti iglidur® materijali sa specifičnim svojstvima. Primjerice, postoje proizvodi od plastičnog šipkastog materijala iglidur® koji podnose temperature do +250 °C ili su certificirani za uporabu u prehrambenoj i pitkoj vodi.

Broj proizvoda: 0
Nažalost, trenutno nema dostupnih proizvoda u ovoj kategoriji. Trebate li podršku ili prilagođeno rješenje? igus® LiveChat će vam odmah pomoći! Ili pošaljite nam poruku!

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation