nacrtajte e-chain za stalke za servere, izvlačne ladice | Unutarnja visina 17mm

draw-e-chain
igus-icon-lupe
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 2
draw-e-chain
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
Unutarnja visina [Hi]
Unutarnja visina [Hi]
17 mm
Maks. promjer kabela
Maks. promjer kabela
10 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
Unutarnja širina [Bi]
16 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
45 mm

Struktura članka i izračun cijene

Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
Cijena na zahtjev
plus PDV i troškovi dostave
spremno za otpremu u 24-48 sati

Popis dijelova

(1)
e-lanac
Art. br. : D1.17.16/16.045.030,87 EUR
nacrtajte e-chain za stalke za servere, izvlačne ladice | Unutarnja visina 17mm