igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
46 mm
Maks. promjer kabela
20 mm

Princip otvaranja
Neotvorivo
Unutarnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku u roku od 48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : 916.256.025.075.066,66 HRK
e-chain® s produžnim prečkama za hidraulična crijeva | Za građevinske strojeve | Unutarnja visina: 46 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit916.256.025.075.02575