Energijski lanac serije E2C.10 | Potpuno zatvoren | Unutarnja visina: 10,6 mm

Serija E2C.10
igus-icon-lupe
E2C.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.10.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 4
Serija E2C.10
Energijski lanac serije E2C.10 | Potpuno zatvoren | Unutarnja visina: 10,6 mm
Energijski lanac serije E2C.10 | Potpuno zatvoren | Unutarnja visina: 10,6 mm
Energijski lanac serije E2C.10 | Potpuno zatvoren | Unutarnja visina: 10,6 mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
Unutarnja visina [Hi]
10.6 mm
Maks. promjer kabela
Maks. promjer kabela
8 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Neotvorivo
Unutarnja širina [Bi]
Unutarnja širina [Bi]
6 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
18 mm

Struktura članka i izračun cijene

Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
Cijena na zahtjev
plus PDV i troškovi dostave
spreman za isporuku u roku od 72 sata

Popis dijelova

(1)
e-lanac
Art. br. : E2C.10.06.018.031,50 HRK
Energijski lanac serije E2C.10 | Potpuno zatvoren | Unutarnja visina: 10,6 mm