igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
10 mm
Max. cable diameter
8 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž unutarnjeg radijusa
Unutarnja širina [Bi]
6 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u srediniinfo
info
Ukupna cijena
0,69 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave34,50 EUR
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E2i.10.06.018.034,50 EUR
Energy chain series E2i.10 | Openable from both sides along the inner radius | Inner height: 10.1mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE2i.10.06.018.0618