PMAFLEX PIS/PIH: Visoko fleksibilne korugirane cijevi srednje težine – crne

I-PIST-07B product image
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
I-PIST-07B technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
I-PIST-07B product image
I-PIST-07B technical drawing
I-PIST-07B technical drawing
  • Posebno modificirani poliamid 12
  • PIS: srednji (nominalna širina od 07 do 48)
  • PIH: teški (nominalna širina od 56 do 125)
  • Samogasivi
  • Bez halogena i kadmija
  • Dobra mehanička svojstva, čak i na niskim temperaturama
  • Raspon temperature: -50°C do +95°C; kratkotrajno: +150°C
  • Otpornost na kemikalije: Na goriva, mineralna ulja, masti, lužine, kiseline, baze, itd.
igus-icon-lieferzeit-dotI-PIST-07B
7
Fini profil T - uski radijus savijanja