igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
17 mm
Maks. promjer kabela
14 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
38 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : B15.015.038.041,25 EUR
Serija energetskih lanaca B15 | Otvara se s jedne strane uzduž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 17 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotB15.015.038.01538