igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
112 mm
Maks. promjer kabela
100 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
200 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u srediniinfo
info
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E4.112.05.200.0305,34 EUR
Serija energetski lanac E4.112 | Prečke na svakom članku lanca: mogu se otvoriti duž unutarnjeg i vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 112mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.112.05.200.050200