igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
32 mm
Maks. promjer kabela
28 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
125 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spreman za isporuku u roku od 72 sata
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : R4.32.05.125.0120,96 EUR
Serija energetskih cijevi R4.32 | Potpuno zatvoren: otvara se s jedne strane duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 32 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitR4.32.05.125.050125