igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
26 mm
Maks. promjer kabela
24 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž unutarnjeg radijusa
Unutarnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
48 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
2,91 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave64,02 EUR
spremno za isporuku u roku od 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E2I.26.025.048.064,02 EUR
Serija E2i.26 | Otvara se s obje strane duž unutarnjeg radijusa | Unutarnja visina: 26mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.26.025.048.02548