igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
38 mm
Maks. promjer kabela
34.2 mm

Princip otvaranja
Otvara se duž vanjskog radijusa
Unutarnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u sredini
mm
Ukupna cijena
4,17 EUR / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave75,06 EUR
spremno za isporuku u roku od 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E2.38.050.063.075,06 EUR
Serija E2.38 | otvara se s obje strane duž vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 38 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE2.38.050.063.05063