igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutarnja visina [Hi]
82 mm
Max. cable diameter
72 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti uz unutarnji i vanjski radijus
Unutarnja širina [Bi]
112 mm
radijus savijanja [R]
450 mm
Struktura članka i izračun cijene
Fiksni dio nije u srediniinfo
info
Ukupna cijena
plus PDV i troškovi dostaveCijena na zahtjev
spremno za isporuku za 24-48 sati
Popis dijelova
(1)e-lanac
Art. br. : E4Q.82.112.450.0288,80 EUR
Serija E4Q.82 | Poprečne prečke pri svakom članku lanca: otvaraju se duž unutarnjeg i vanjskog radijusa | Unutarnja visina: 82 mmPrimjena
igus-icon-checkNepodržano
Kliziti
vertikalno viseće
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.82.112.450.0112450