1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: A500FM-0304-05
- Materijal: iglidur® A500
- Oblik: Prirubnički ležajevi
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Više iglidur® A500 dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Vrlo mala apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- U skladu s FDA
- Usklađen s EU 10/2011
iglidur® A500 | izdržljivi trkač pri višim temperaturama u prehrambenom sektoru
Klizni ležajevi od iglidur® A500 odobreni su za izravan kontakt s hranom. Imaju izuzetno dobru otpornost na kemikalije i idealni su za najteže primjene strojeva za prehrambenu industriju. Iako je iglidur® A500 vrlo mekan materijal, ima i izvrsnu tlačnu čvrstoću, čak i na visokim temperaturama.
Tipične primjene
Industrija pića
Prehrambena industrija
Medicinska tehnika
Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Klizni ležajevi od iglidur® A500 odobreni su za izravan kontakt s hranom. Imaju izuzetno dobru otpornost na kemikalije i idealni su za najteže primjene strojeva za prehrambenu industriju. Iako je iglidur® A500 vrlo mekan materijal, ima i izvrsnu tlačnu čvrstoću, čak i na visokim temperaturama.
Tipične primjene
Industrija pića
Prehrambena industrija
Medicinska tehnika
Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?