chainflex® hibridni servo kabel CF280.UL.H

CF280.UL.H300.03.04.D product image
igus-icon-lupe
CF280.UL.H300.03.04.D technical drawing
igus-icon-lupe
play iconCF280.UL.H300.03.04.D video
igus-icon-lupe
1 od 3
CF280.UL.H300.03.04.D product image
CF280.UL.H300.03.04.D technical drawing
CF280.UL.H300.03.04.D video
  • Za srednje opterećene primjene
  • PUR vanjski plašt
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
  • Bez halogena
  • Bez silikona
  • Vatrootpornost
  • Primjena na moru
  • Otporan na rashladno sredstvo
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Otpornost na urezivanje
  • Sa opletom
  • Bez PVC-a
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF280.UL.H300.03.04.D
SINAMICS S210
(4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C