iglidur® A160, prirubnički ležaj, mm - A160FM

Usklađenost s FDA i EU regulativom za kemikalije i hranu

iglidur® A160, prirubnički ležaj, mm - A160FM
iglidur® A160, prirubnički ležaj, mm - A160FM drawing
1 od 2
iglidur® A160, prirubnički ležaj, mm - A160FM
iglidur® A160, prirubnički ležaj, mm - A160FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: A160FM-0608-06
  • Materijal: iglidur® A160
  • Oblik: Prirubnički ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Visoka otpor na medije
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • U skladu s FDA
  • Usklađen s EU 10/2011
iglidur® A160 | Usklađeno s FDA i EU propisima za kemikalije i hranu
iglidur® A160 ležajevi karakteriziraju ekstremna otpornost na medije uz niske troškove. Tribološki optimiziran, materijal se može koristiti do +90°C i također zadovoljava zahtjeve usklađenosti u sektoru obrade hrane. Specifikacija profila zaokružuje "optical detectability" često traženo u industriji, odnosno plava boja.

Tipična područja primjene

Industrija pića
Prehrambena industrija
Medicinska tehnologija

Ovdje možete pronaći dodatne moguće primjene:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kada je potrebna čahura s maksimalnim otporom na medije
  • Kada je potrebna isplativa čahura s visokim otporom na medije
  • Kada je potreban materijal koji ispunjava standard 10/2011 EC
Kada ne koristiti?
Iskoristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli pravi proizvod za vas 

Tolerancije i sustav mjerenja
visina ugradnje i tolerancije iglidur® ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Klizni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu biti ugrađeni s malim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja

Montaža
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer postavlja se s odgovarajućom tolerancijom tek nakon umetanja u otvoru kućišta. Smetnja uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava sigurno uprešavanje ležajeva. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation