chainflex® motorni kabel CF300.UL.D kabel za vreteno, jednostruki vodiči

CF300.UL.40.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Ekstrudirana pod pritiskom, otporan na plamen TPE smjesa
2. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa
3. Pleteni vodič u posebno savitljivom obliku izrađen od golih bakrenih žica
igus-icon-lupe
1. Tlakom istisnuta, bez halogena TPE smjesa 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 3. Pleteni vodič u posebno savitljivoj varijanti od bakrenih žica bez presvlake
igus-icon-lupe
play iconCF300.UL.40.01.D video
igus-icon-lupe
1 od 4
chainflex® motorni kabel CF300.UL.D kabel za vreteno, jednostruki vodiči
1. Ekstrudirana pod pritiskom, otporan na plamen TPE smjesa
2. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa
3. Pleteni vodič u posebno savitljivom obliku izrađen od golih bakrenih žica
1. Tlakom istisnuta, bez halogena TPE smjesa 2. Mehanički visokokvalitetna TPE smjesa 3. Pleteni vodič u posebno savitljivoj varijanti od bakrenih žica bez presvlake
chainflex® motorni kabel CF300.UL.D kabel za vreteno, jednostruki vodiči
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Za iznimno teške primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • Otpornost na UV zračenje: Visoka
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF300.UL.40.01.D
1x4,0

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation