motorni kabel chainflex® CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Tlakom ekstrudirani halogen-free TPE spoj 2. Štit od pletenog bakra visoke čvrstoće na savijanje 3. Tlakom ekstrudirani TPE spoj 4. Poseban vodič visoke čvrstoće na savijanje
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1 od 3
CF310.UL.25.01 product image
1. Tlakom ekstrudirani halogen-free TPE spoj 2. Štit od pletenog bakra visoke čvrstoće na savijanje 3. Tlakom ekstrudirani TPE spoj 4. Poseban vodič visoke čvrstoće na savijanje
CF310.UL.25.01 video
  • Za iznimno teške primjene
  • TPE vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Vatrootpornost
  • Bez silikona
  • Otpornost na UV zračenje: Visoka
  • Otporan na ulje (prema DIN EN 60811-404), otporan na bio ulja (prema VDMA 24568 s Plantocut 8 S-MB testiran od strane DEA)
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeit-dotCF310.UL.25.01
(1x2,5)C

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation