iglidur® UW160, prirubnički ležaj, mm - UW160FM

KTW-usklađeno, prikladno za kontakt s pitkom vodom

iglidur® UW160, prirubnički ležaj, mm - UW160FM
iglidur® UW160, prirubnički ležaj, mm - UW160FM drawing
1 od 2
iglidur® UW160, prirubnički ležaj, mm - UW160FM
iglidur® UW160, prirubnički ležaj, mm - UW160FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: UW160FM-0304-05
  • Materijal: iglidur® UW160
  • Obrazac: Kupnja prirubničkih ležajeva
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • KTW-usklađeno, prikladno za kontakt s pitkom vodom
  • Izuzetno otporan na habanje u tekućini pri dugoročnom radu
  • Prikladno za kontakt s pitkom vodom (KTW-usklađeno)
  • Dobar otpor na tekuće medije
iglidur® UW160 | KTW-usklađen, pogodan za kontakt s pitkom vodom
 
  • Izuzetno otporan na habanje u tekućini za dugoročni rad
  • Prikladno za kontakt s pitkom vodom (KTW-usklađeno)
  • Dobra otpornost na medije
  • Ne zahtijeva podmazivanje i održavanje
  • Standardni asortiman sa zaliha
iglidur® UW160 razvijen je posebno za maksimalnu otpornost na habanje u kontinuiranom radu u mediju. U takvim primjenama obično se pojavljuju mala radijalna opterećenja i umjerene temperature. Pogodnost za kontakt s pitkom vodom i vrlo dobra izdržljivost upotpunjuju profil svojstava.
 
Tipična područja primjene
 
Tehnologija fluida
 
Dodatne primjene možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
 
 
Kada koristiti?
  • Kada je potreban KTW-usklađen materijal
  • Kad god je potreban materijal otporan na habanje za kontinuiranu uporabu u tekućem mediju
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera za pronalaženje odgovarajućeg proizvoda
 
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® ravnih ležajeva ovise o materijalu i debljinama stijenki. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Ravni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
 
Sastavljanje
iglidur® ravni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se tek nakon pričvršćivanja u ispravno tolerancijsko kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Na taj način se sprječavaju aksijalni i radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?