Ukinuti model
igus-icon-lupe
- Za iznimno teške primjene
- PUR vanjski plašt
- Otporan na ulje (prema DIN EN 50363-10-2)
- Bez halogena
- Bez silikona
- Vatrootpornost
- Primjena na moru
- Otporan na rashladno sredstvo
- Otpornost na hidrolizu i mikrobe
- Sa opletom
- Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCF113.012.D
(3x(2x0,14)C+(3x0,14)C+(4x0,14)+(2x0,14+2x0,5))C
CF113.012.D
igus-icon-info
Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi.