chainflex® bus cable CFROBOT8

Ukinuti model
CFROBOT8.001 product image
igus-icon-lupe
1. Jako otporna na habanje smjesa PUR<br>2. Bakrena ovojnica otporna na torziju<br>3. Traka od folije preko gornjeg sloja<br>4. Vodiči namotani u optimiziranoj duljini koraka<br>5. Posebno fleksibilan, fini usukani vodič
igus-icon-lupe
1 od 2
CFROBOT8.001 product image
1. Jako otporna na habanje smjesa PUR<br>2. Bakrena ovojnica otporna na torziju<br>3. Traka od folije preko gornjeg sloja<br>4. Vodiči namotani u optimiziranoj duljini koraka<br>5. Posebno fleksibilan, fini usukani vodič
  • Za aplikacije s torzijom
  • PUR vanjski plašt
  • Sa opletom
  • Odpornost na ulja i rashladne tekućine
  • Vatrootpornost
  • Otpornost na urezivanje
  • Otpornost na hidrolizu i mikrobe
  • Jamstvo do 4 godine
igus-icon-lieferzeitCFROBOT8.001
(2x0,35)C
Profibus (1x2x0,64mm)
Čelično plava (usporediva s RAL 5011)
igus-icon-info

Ovaj dio je model koji se više ne proizvodi. Dostupan je noviji model: Na stranicu proizvoda

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation