iglidur® Q, prirubnički ležaj, mm - QFM

Za velika opterećenja - otporna na habanje na mnogim osovinama

iglidur® Q, prirubnički ležaj, mm - QFM
iglidur® Q, prirubnički ležaj, mm - QFM drawing
1 od 2
iglidur® Q, prirubnički ležaj, mm - QFM
iglidur® Q, prirubnički ležaj, mm - QFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: QFM-0608-03
  • Materijal: iglidur® Q
  • Oblik: Kupnja prirubničkih ležajeva
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Pogodno za velike brzine
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® Q | Za velika opterećenja - Otporno na habanje na mnogo vratila
ležajevi iglidur® Q razvijeni su posebno za ekstremna opterećenja. Pod velikim opterećenjima, iglidur® Q je među iglidur® materijalima koji pokazuju najbolju otpornost na
habanje. Kod radijalnog opterećenja od 25MPa, čak su i klizni ležaji izrađeni od otpornih na habanje iglidur® W300 nadmašeni. Specifični čvrsti lubrikanti integrirani u materijal osiguravaju da je zajamčen rad na suho, bez održavanja, pod bilo kojim opterećenjem.

Tipične aplikacije

Poljoprivreda
Građevinski strojevi
Javni prijevoz

Ovdje možete pronaći dodatne primjere:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Za okretnu primjenu
  • Za izvrsnu otpornost na habanje, posebno za ekstremna opterećenja
  • Za ekstremne p x v vrijednosti
  • Kada su potrebni prljavootporni ležajevi
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli prikladan proizvod

Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® običnih ležajeva ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu stijenke: što je deblja stijenka ležajeva, to moraju biti veći slobodni prostori.
Metode testiranja

Sastavljanje
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu na taj način se pouzdano izbjegavaju.
iglidur® - montaža, lijepljenje, obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation